製品の公開
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Google翻訳”,

    逆流防止装置は、飲料水供給システムが汚染される危険性があるすべての配管システムで使用できます。これにより、配水システム内の圧力が誤って低下して、ユーザーの設置時に汚染された水から逆流するのを防ぎます。

    574シリーズRPZ逆流防止装置は、ASSE 1013、CSA B64.4、AWWA C511、NSF / ANSI / CAN 61飲料水システムコンポーネント-健康影響、およびNSF / ANSI /CAN372低鉛法にICC-ES認定されています。これは、米国およびカナダの配管コードに従って使用するためのコードIPC、IRC、NPC、およびUPCに適合しています。 574には排出エアギャップがあり、バルブの取り付け方法に関係なく、すべてのテストポートが上部にあるため、簡単にアクセスできます。ユニオンボディの接続により、サービスと修理が簡単かつ迅速になります。必要なのは、部品の簡単な短いリストだけです。再構築を行います。

    AutoFill™事前調整可能な自動充填バルブ、1/2 "、3/4"、および1"サイズと組み合わせて使用することもできます。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
    仕様
    • Testable reduced pressure zone backflow preventer. ASSE 1013, CSA B4.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61, and NSF/ANSI/CAN 372 certified by ICC-ES. Threaded NPT female or press connections from ½ inch to 2 inch. DZR low-lead brass body (EN 1982 CB752S) and access cover (EN 12165 CW724R) ( less than 0.25 percent lead content), meets requirements of IPC, IRC, UPC, NPC and NSF/ANSI/CAN 372-2011 certified by ICC-ES. PSU-POM check valves, stainless steel springs, stainless steel access cover bolts and peroxide-cured EPDM diaphragm and seals. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum working temperature 150 degrees F (65 degrees C). Provided with inlet and outlet isolation ball valves, bronze body, 304 stainless steel ball, steel handle and nut, PTFE seat ring and packing gland, brass gland nut and low-lead brass stem. Complete with upstream, intermediate and downstream pressure zone top-mounted test ports and PVC discharge air gap assembly with collar fitting to discharge pipe (separately sourced).

    技術仕様
    • Unique ref574A
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションBACKFLOW PREVENTER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ