製品の公開
Y-strainer
Caleffi

Y-strainer

5つ星のうち4.74.7(18 レビュー)
Google翻訳”,
Yストレーナ、逆流防止装置573および574シリーズ用。ブロンズボディ、1/2 "–2":PN 16、2 1/2 "-3":PN10.メス接続。温度範囲:-20〜110°C。最大。グリコールのパーセンテージ:30%。ステンレス鋼ストレッチプレートのストレーナー最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate
技術仕様
  • Unique ref577004
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010151
  • ETIM 名Y-filter
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
  • Uniclass2015詳細Water strainers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC