製品の公開
XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market
Caleffi

XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi XF「Xtra Filtration」磁気式ダートセパレーターは

水力システム内のコンポーネント

不純物がなく、熱伝達効率を最大限に高めます。このコンパクトな

この装置は、衝突媒体の3つの異なる分離方法を統合している。

大きな非磁性の破片を捕らえるための中央の磁石

鉄系材料、および残留微粒子を捕捉するための160μmメッシュフィルター

粒子不純物。効率的な分離は最初のパスから始まり、

システム中に大量の破片を効果的に除去する

起動する。

ヒートポンプやボイラーなどの用途向けに設計されており、

熱交換器のような重要な部品は破片に敏感であり、

磁性不純物を除去する。XFのトップキャップを回転させると、内部のブラシが回転して、微細な磁性不純物を除去できる。

メッシュ フィルターからゴミを取り除き、パージ バルブに導きます。

中央の磁石を取り外すと、鉄物質の放出が容易になります。

コード 577 シリーズ XF フィルターについては、www.calefii.com の Revit コンテンツ手順ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • 577 series Caleffi XF

    Xtra filtration magnetic dirt separator. NPT male threaded union connection size 1”, NPT female union connection sizes 1-1/4” and 1-1/2”, Press and Sweat union connection sizes 1”, 1-1/4” and 1-1/2”. Composite body PA66G30. Upper cap and purge screw brass EN 12164 CW617N. PA66 filter. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals and Posi-Stop union embedded o-ring seal. Locking nut for tee fitting in PPSG40. Tee fitting brass EN 1982 CB 753S. Complete with internal PA66 brushes. Neodymium rare-earth magnets (3), 3 x 0.475 T magnetic induction. Purge valve with hose connection. Suitable fluids: water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Operating temperature range 32 to 195 °F (0–90 °C). Filter mesh size 160 μm. Device internal volume 18 fluid ounces (0.53 liter) for size 1” and 21.3 fluid ounces (0.63 liter) for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Rated flow: Cv 12 for size 1”; Cv 27 for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Cv with 50% bypass. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290031, for size 1”, NA108 series with threaded nipples for sizes 1-1/4” and 1-1/2”, separately sourced, field installed.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 577 series XF filter.

技術仕様
  • Unique ref577A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他