製品の公開
Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market

Google翻訳”,

NA108 シリーズの低鉛真鍮フルポート ボール バルブは、配管または加熱用途向けに設計されており、1/2 インチから 2 インチの FNPT 接続を備えたさまざまな Cal​​effi バルブの絶縁に使用できます。遮断バルブは、低リードクローズニップルを使用してバルブ本体の入口側と出口側に簡単に取り付けられます。一部の製品には、NA108 シリーズ アイソレーション バルブがあらかじめ組み込まれています。たとえば、Caleffi 116 シリーズ ThermoSetter™ サーマル バランシング バルブは、注文コード番号に接尾語「001」を追加することで、これらのボール バルブ 2 つと低リード クローズ ニップルを備えた状態で注文できます。

NA108シリーズはステムが延長されており、バルブ本体が絶縁されても作動可能です。高価なステムエクステンションを別途購入し、バルブ本体とハンドルの間に現場で取り付ける必要はありません。このバルブは、耐噴出ステム、PTFE シート、ダブル O リング ステム シール、鉛フリー真鍮ボールとステム、およびポリアミドサーマル プラスチック T ハンドルを備えています。

NA108 シリーズは、Caleffi 130、142、132A シリーズ バランシング バルブなどの他の製品と併用でき、別途調達した低リード クローズ ニップルを現場で設置できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

このページの[ダウンロード]パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Materials:
    Valve Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500
    Ball and stem: low-lead brass C28500, Stem nut: steel (CL04), Seats (2): PTFE
    90° stop: hot rolled steel (DD11), O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer (FKM)
    Thrust washer and packing ring: PTFE
    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6), Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance:
    Suitable Fluids: water, glycol solutions, Max. percentage of glycol: 50%, Pressure rating: 600 WOG-150WSP
    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C), Shutoff performance: bubble tight
    Connections:
    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" NPT female inlet and outlet

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique refNA108
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他