製品の公開
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

Google翻訳”,
NA108 シリーズ低鉛真鍮フルポート ボール バルブは、配管または暖房用途向けに設計されており、1/2 インチから 2 インチのパイプライン内のさまざまな Cal​​effi バルブを隔離するために使用できます。この Revit ファミリは、配置されるパイプラインに合わせてバルブのサイズを自動的に変更します。 NA108シリーズはステムが延長されており、バルブ本体が絶縁されても作動可能です。高価なステムエクステンションを別途購入し、バルブ本体とハンドルの間に現場で取り付ける必要はありません。このバルブは、耐噴出ステム、PTFE シート、ダブル O リング ステム シール、鉛フリー真鍮ボールとステム、およびポリアミドサーマル プラスチック T ハンドルを備えています。最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
仕様
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

技術仕様
  • Unique refNA108Auto
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

北米