製品の公開
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
    Caleffi

    Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market

    Google翻訳”,

    チェック バルブは、配管または温水システムの一方向にのみ水が流れるようにします。住宅および商業用途に最適な NA51 シリーズの低鉛保守可能なインライン スプリング チェック バルブは、ユニオン接続を備え、さまざまなエンド接続オプションを備えているため、設置とメンテナンスが簡単です。このバルブは、ステンレス スチール製の本体と低鉛の真鍮または銅製のテールピースで構成されています。低鉛法に準拠しており、ICC ES に登録されています。米国およびカナダの配管コードに従って使用するための IPC、IRC、UPC、NPC コードに適合しています。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

    コード NA51 シリーズについては、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

    仕様
    • NA51 series

      Serviceable inline spring check valves, certified by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372. Meets codes IPC, IRC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female union, NPT male union, sweat union or press union connections, sizes ½" & ¾" PEX crimp union or PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Stainless steel body with low-lead brass or copper tailpieces, certified by and listed by ICC-ES. Check valve in NBR, POM. Maximum working temperature for one-hour 190 degrees F (88 degrees C). Operating temperature range 32 degrees F to 150 degrees F (0 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Operating pressure differential 0.25 psi (sizes ½" to 1¼" ), 0.5 psi (sizes 1½" to 2"). Flow capacity: Cv 17 (½" & ¾"), Cv 30 (1" & 1¼"), Cv 75 (1½" & 2").

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.


    技術仕様
    • Unique refNA51
    • コレクションセットPLUMBING
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ