製品の公開
DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Google翻訳”,

暖房および空調制御システムでは、不純物を含む水の循環により、ポンプや制御バルブなどのコンポーネントが急速に摩耗したり損傷したりする可能性があります。また、熱交換器、発熱体、パイプの詰まりを引き起こし、システム内の熱効率を低下させます。ダートセパレーターはこれらのダート粒子を除去し、システムの稼働中でもフラッシュできる大きな収集チャンバーに収集します。このデバイスは、非常に低いヘッドロスで、最小の粒子でも効率的に除去することができます。 DIRTMAG®磁気ダートセパレーターは、鉄と非鉄の両方の不純物を継続的に除去し、強力な取り外し可能な磁石を備えており、マグネタイトを含む、温水システムで形成される可能性のある鉄不純物を最大100%除去します。 DIRTMAG®は、標準のダートセパレーターの2.5倍の除去性能を備えています。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Epoxy resin coated steel body. 1" threaded NPT bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 10" are CRN registered.

技術仕様
  • Unique refNA5465A-flanged-2-6
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC