製品の公開
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Google翻訳”,

空気と汚れの分離器は、加熱および冷却システムの温水回路に含まれる空気と破片を継続的に除去するために使用されます。これらの装置の空気排出量は非常に多いです。それらは、システム内に存在するすべての空気をマイクロバブルレベルまで自動的に除去することができます。 DISCALDIRT®エアアンドダートセパレーターは、システム内の固形不純物もすべて除去します。不純物はデバイスの下部に集まり、内部ドレンシャットオフバルブを介して洗い流すことができます。完全に脱気および洗浄された水の循環により、機器は、騒音、腐食、または機械的損傷のない最適な条件下で動作することができます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Air and dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Complete with:

    1" Bottom drain valve (code NA39753)

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Contact Caleffi for 14".

技術仕様
  • Unique refNA546A-flanged-2-6
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-08
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC