製品の公開
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market

Google翻訳”,

Caleffi SEP4™ 4-in-1 組み合わせ分離器には、水圧分離、空気分離、汚物分離、鉄不純物の分離という温水システムにとって 4 つの重要な機能が組み込まれています。
セパレータの独自の形状と設計により、接続された一次回路と二次回路が油圧的に切り離され、ポンプの衝突が発生するのを防ぎます。内部スクリーン要素はマイクロバブルの合体と捕捉を促進し、高性能の自動除去を促進すると同時に、5 ミクロンサイズまでの非鉄デブリ粒子を捕捉します。希土類ネオジム磁石によって引き起こされる強力な磁場により、酸化鉄などの鉄系不純物を顕微鏡サイズまで捕捉しやすくなり、標準的なエアおよびダートセパレーターの 2.5 倍の鉄系不純物除去性能が実現します。
SEP4™ は 4 つのデバイスが 1 つに統合されているため、システムの設置とメンテナンスのコストを節約します。さらに、捕捉された破片はすべて、システムをオフラインにすることなく、パージバルブを通って吹き飛ばされます。

キーコード:549552A_end

キーコード:549052a_end

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", 4", 5” and 6”. Epoxy resin painted steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 6", included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for 2” to 4”, Code NA39588 lever-operated drain ball valve brass body with 1 ¼” NPT female connection for 5” and 6” sizes. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation, for sizes 2” to 4”, with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique refSEP4FlangeInline
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC