オールアクティブダブルギャングコンボスイッチはステンレス鋼で作られています。独自のバフ仕上げ、耐久性のある4スタッド設計、スムーズで静かな操作のためのラバーダンパーを備えています。ダブルギャングコンボには、SPSTで維持されるキースイッチ(オン/オフ)ADA準拠の最小作動力が含まれますキースイッチは、プッシュスイッチを簡単に有効/無効にします。仕上げ:ブラッシュドステンレススチール標準定格6AMP @ 30VDC(モーティスシリンダーは別売り)。黒のカムデンコンビネーションスイッチにPUSHTOOPENのロゴがエンボス加工されており、電気ストライク、電磁ロック、自動ドアを制御するように設計されています。キースイッチは、アパートのアプリケーションでの営業時間外の入力や、自動ドアのオン/オフを切り替えるために使用できます。また、シャント、アラームのバイパス、終了要求、時間指定機能、およびその他の多くのアプリケーションにも使用できます。スイッチは、屋内と屋外の両方の環境で高周波を使用するために作られています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |