製品の公開
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Google翻訳”,

    インテリア用のカムデン工業用押しボタン制御ステーションは、輸送用ドアを制御するように設計されています。 CI-PBシリーズステーションには、NEMA定格のエンクロージャーと頑丈な240VAC定格の接点が付属しています。これらの制御スイッチはULにリストされており、CSA認定を受けています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    技術仕様
    • Unique refCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • コレクションセットDoor
    • コレクションControls
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.5
    • 幅(inch)2
    • 奥行き(inch)2
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.63
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories