製品の公開
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    X1システム用のソフトタッチキー、5インチLCDディスプレイ、1つのプログラム可能なAUXキー、白色のビデオエントリー受話器。

    ビデオパラメータ(明るさ、色、コントラスト)を調整するためのOSDを備えた5インチカラーLCDディスプレイを備えたウォールモニター。 4つのメインタッチボタンは、ドアの開放、エントリーパネルビデオの自己挿入、着信音の調整/除外(除外されている場合は信号LED付き)、プログラム可能な補助コントロールの送信などの主要機能を管理するために使用されます。 「ゲートオープナー」機能を容易にし、信号LEDによって制御されるゲートのステータスを表示します。水平または垂直の503ボックスおよびØ60mmの丸型ボックスに壁に取り付けるためのブラケットが含まれています。 X1およびXIPシステムと互換性があります。

    主な機能

    • 5"ディスプレイ
    • 画像調整用OSD
    • ソフトタッチボタン
    • ラッチ機能
    • ポーターコール(AUX2)
    • 自動ドアオープナー
    • 磁気ハングアップ付き受話器
    • 隠されたLED信号
    • マスター/スレーブ機能と内線間のビデオ中継機能により同時通話が可能です。

    仕様
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    技術仕様
    • Unique refAGT-V
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)190
    • 幅(mm)204
    • 奥行き(mm)44.5
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC003603
    • ETIM 名Intercom
    • Uniclass2015コードPr_75_75_27_43
    • Uniclass2015詳細Intercom remote handsets
    • OmniClassNumber23-37 23 17 13
    • OmniClassタイトルDoor Entry Telephones