製品の公開
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
    Eaton

    1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD

    Google翻訳”,
    Tripp Lite の B021-000-19 1U ラックマウント コンソールは、統合された 19 インチ LCD ディスプレイ、完全な 88 キー キーボード、およびタッチ パッドをすべて 1U ラックマウント可能なハウジングに備えています。付属の KVM ケーブル キットを使用すると、PS/2 コンピュータまたは KVM に接続できます。 、および USB コンピューターまたは KVM に接続するために使用できる PS/2 - USB アダプターが含まれています。ユニットには、フラッシュ ドライブ、CAC カードなどの USB 周辺機器を接続するための USB 2.0 パススルー ポートが備わっています。 Tripp Lite UR020 シリーズ タイプ AM/M ケーブルを使用して、周辺機器をユニット前面の USB タイプ A ポートに接続し、コンピュータをユニット背面の USB タイプ A ポートに接続します。頑丈なスチール製ハウジングで構成されており、GSA スケジュールの購入に関する連邦貿易協定法 (TAA) に準拠しています。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 6.00 x 23.70 x 32.50

      Shipping Weight (lbs.) 38.70

      Unit Packaging Type Box

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.7 x 17.7 x 28.4

      Unit Weight (lbs.) 31

      Material of Construction SECC (Steel, Electrogalvanized, Cold rolled, Coil)

      Color Black

      Rackmountable Yes

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, RoHS, REACH

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      Console Screen Size (inches) 19

      Console Screen Aspect Ratio 16:9

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet


    技術仕様
    • Unique refB021-000-19
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.7
    • 幅(inch)17.7
    • 奥行き(inch)28.4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution