製品の公開
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
    Eaton

    UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord

    Google翻訳”,
    PS-615-HG-OEM 医療グレード電源タップは、手術室、患者ケア周辺、治療室、画像診断環境、管理エリアのラック、テーブル、台座に取り付けられた、プラグ接続された可動コンポーネントに電力を供給します。UL 1363A 仕様に準拠したこの 120V、50/60 Hz 電源タップは、NEMA 5-15P-HG 病院グレード プラグと、ロック式安全カバーが組み込まれた 6 つの NEMA 5-15R-HG 病院グレード コンセントを備えています。表面の微生物の増殖を抑制することで知られる EPA 登録済みおよび FDA 準拠の Silver Iconic テクノロジーによる抗菌保護。リセット可能な 15A 回路ブレーカーが 2 つ内蔵されており、すべてのコンセントへの電力を制御し、電源タップを過負荷から保護します。スイッチレス設計により、ユニットが誤って電源オフになることはありません。15 フィートの電源コードで、電源まで十分に届きます。取り付けタブとフランジにより、PS-615-HG-OEM を IV ポール、移動式カート、クラッシュ カート、移動式医療ワークステーションなどのさまざまな表面に設置できます。オールメタル ハウジングにより安全性が確保され、厳しい環境でも長期間の使用が保証されます。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 5.70 x 14.40 Shipping Weight (lbs.) 3.50 Unit Dimensions (hwd / in.) 13.75 x 2.5 x 1.5 Unit Weight (lbs.) 2.25 Material of Construction Metal Integrated Keyhole Mounting Slots Yes (Includes flanges) Receptacle Color White Color (AC Line Cord) White Color White Outlets Measurement (Center to Center) 38.7mm Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center) Distance between end tabs = 330.20mm Anti-Microbial Protected Yes Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty
    技術仕様
    • Unique refPS-615-HG-OEM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.75
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)1.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)2.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution