製品の公開
Caparol Capatect COMFORT LIGHT
Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Google翻訳”,

    Capatect COMFORT LIGHT ファサード システムの主なユーザーメリットは快適性と保護性にあり、さらに新しい、最大 30% 軽量の Capatect MW 断熱ボード 035 LIGHT 145 がそれを補完します。

    これにより、断熱工事が2倍容易になります。軽量化により設置が大幅に簡素化され、ダボの必要性も大幅に削減されます。最適な遮音性と、特にダークカラーの使用など、多様なデザインオプションが、このシステムの魅力をさらに高めています。

    仕様
    • Capatect COMFORT LIGHT I

      Non-flammable facade system based on mineral wool.

      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties
      • Protected against algae and fungal attack

      Capatect COMFORT LIGHT II

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Various finishing plaster options
    技術仕様
    • Unique refcapatect-comfort-light
    • コレクションセットETICS / EIFS / WDVS
    • コレクションStone Wool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱