製品の公開
Roof Exhaust Fan
Loren Cook Company

Roof Exhaust Fan

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
Loren Cook Companyのプロペラルーフファンは、産業用、商業用、および産業用の供給または排気用途向けに設計されています。ファンは、スパンアルミニウムと建築用ティアードアルミニウム構造の両方で提供され、1,000〜40,000CFMの範囲のパフォーマンスを提供します。すべてのユニットはISO9001認定施設で製造され、Underwriters Laboratories(UL 705)によってリストされ、カナダ(cUL 705)にリストされています。 AQDとAQBは、ローレンクックの「Aシリーズ」鋳造アルミニウムプロペラを利用した回転アルミニウムユニットです。 AQBは、24〜48インチの5つのサイズで利用できるベルトドライブユニットです。パフォーマンスの範囲は1,165〜16,700 CFMで、静圧は0〜0.50インチです。
仕様
  • Housing Material: Aluminum Impeller Size: 24"-48" Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Propeller Roof Fans Maximum CFM: 346 CFM-17750 CFM Overall Height: 24-7/8"-32-3/4" Overall Length: 36"-60" Overall Width: 36"-60" Region: North America Shipping Weight: 175 lb-360 lb Total Static Pressure: 0"-0.75"
技術仕様
  • Unique refroofexhaustfan
  • コレクションセットAir Condition Equipment
  • コレクションExhaust
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Air exhausters
  • UNSPSC40101502
  • MasterFormat 2014 コード23 06 30.19
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlet and Inlet Schedule

対応地域

北米
アメリカ合衆国