製品の公開
Single Island V-Bank Exhaust Only Hood with Perforated Supply Plenum, NDI Series
CaptiveAire

Single Island V-Bank Exhaust Only Hood with Perforated Supply Plenum, NDI Series

Google翻訳”,
NDIシリーズ

シングルアイランドVバンクエキゾーストオンリーフード
NDIシリーズは、400°F、600°F、700°Fの調理面温度で使用できるタイプIのシングルアイランドVバンクフードです。シングルアイランドフードは、壁がない調理器具の上やディスプレイ調理に使用されます。
最適なパフォーマンスのために事前に設計された、完全に統合されたパッケージを提供します

利点
  • ETLリスト: ETLは、400°F、600°F、700°Fの調理面温度で使用するためにリストされており、キッチンの換気システムを柔軟に設計できます。 ETLは米国およびカナダの安全基準にリストされており、ETLサニテーションはNFPA96に従ってリストおよび構築されています。
  • 捕獲と封じ込め:断熱された二重壁の剛性のある前面と背面は、キッチンへの放射熱を減らし、凝縮を防ぎ、調理蒸気の優れた捕捉と封じ込めを提供する空力設計を備えています。これは、フードのキャプチャエリアの前面と背面にある「メカニカルバッフル」の特徴で実現されています。メカニカルバッフルは、キャプチャ領域を貫通したり、外部のチェイスウェイを必要とせずに、フードの前面に電気制御装置とコンセントを最適に配置するための組み込みの配線チェイスを提供します。
  • 便利なデザイン:調理面を照らすための工場で配線済みの照明は、フードの底からアクセスできます。 ULリストに記載された、配線済みの白熱灯器具と強化ガラスグローブ(幅45インチ以上)を装備し、標準の100ワット電球まで保持します。フードの両端に事前にパンチされた吊り下げ角度と、フード用に追加のセットが提供されます。 12フィートより。
  • 工事:
    フードの内側と外側の磨かれたステンレス鋼は美学を高めます。完全に溶接および研磨されたコーナー。タイプ430ステンレス鋼から製造され、タイプ304のオプションが利用可能です。
  • グリース抽出:すべてのフードには、ステンレス鋼のバッフルフィルターと、簡単に掃除できる深いグリーストラフが標準装備されています。 CaptrateCombo®およびCaptrateSolo®フィルターはオプションです。簡単に掃除できるように取り外し可能な1/2パイントカップ付きのグリースドレンシステム。標準のフィルターストップは、フィルター間のギャップをなくします。
  • コントロール:フードには、モジュラーユーティリティキャビネットとエンドスタンドオフを装備できます。オプションのリストされたライトおよびファン制御スイッチは、電気チェイスウェイを介してフラッシュマウントおよび事前配線されています。
  • オプションの補給空気:最大80%の補給空気を、オプションの前面、背面、および/または側面のプレナム(PSPまたはAC-PSPアクセサリを備えたNDIシリーズ)から供給することができます。


パフォーマンス
調理面AVG。調理面温度(°F)最小排気CFM / FTオーブン、スチーマー、ケトル、オープンバーナーレンジ、グリドル、フライヤー400°F346ガス炭火器、電気炭火器、鍋600°F422メスキートグリル、木炭炭火器、薪火器700 °F475 *推奨ダクトサイズ:排気-1500FPMに基づく


オプション
  • ユーティリティキャビネット:一体型サイドマウント用にリストされており、フードと同じ材料で製造されています。キャビネットには、リストされた消火システムとリストされた配線済みの電気制御装置を収納できます。
  • 穴あき供給プレナム:キッチンに低速の補給空気を供給し、フードの前面、側面、または背面に排出されます。穴あきディフューザープレートは均一な空気分配を可能にし、供給ライザーには簡単にバランスを取るためのボリュームダンパーが含まれています。必要に応じて、サイドパーフォレイテッドサプライプレナムを追加して、空気の流れを最適化することができます。
  • エンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています。フードトップから天井まで伸びるサイズで、パイプと吊り下げ部品を囲みます。
  • エンドパネル:フードのパフォーマンスを最大化し、キッチンでのクロスドラフトの影響を排除するために使用する必要があります。ステンレス鋼で構成され、フードの幅と調理器具に応じたサイズのユニット。安全性と剛性のために縁取りされた露出エッジ。
  • ルーフトップパッケージ:工場で事前に配線および取り付けられたモーター、トランクライン、および排気側にベントされたカーブを備えた、ETLリストに記載された排気/給気ユニットの組み合わせ。
  • 個別の排気ファンおよび/または補給空気ファン: ETLにリストされている単一の排気ファン、給気ファン、および縁石が利用可能です。
  • 消火システム: UL300消火システム。
  • 照明:コンパクト蛍光灯またはハロゲン(45 "幅以上);埋め込み型白熱灯、埋め込み型蛍光灯または埋め込み型LED(72"幅以上)

    証明書
      NDIモデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

      モデルNDIは、ファイル番号3054804-001でETLにリストされており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-044
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHood and Ventilation Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-02-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC