製品の公開
Restaurant Duty Utility Set, USBI Series
CaptiveAire

Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
Google翻訳”,
パフォーマンスデータについては、ここをクリックしてください。

  • 風量:250-32000 cfm
  • 最大SP:6"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • 一般換気(UL705)およびレストラン業務(UL762)で使用
  • 通気性のあるモーターカバーと継続的に密閉されたハウジングにより、天候からの保護を強化
  • 追加された構造のために接続されたスクロールとモーターコンパートメント
  • 簡単にアクセスできるクリーンなドアと3つの側面からのモーターアクセス
  • 標準の2"グリースドレイン
  • 標準の緊急断路器
  • ベルトドライブオプション用の標準ヒートスリンガーおよびヘビーデューティピローブロックベアリング
  • ベルトドライブオプション用の標準シャフトシール
  • ベルト調整が簡単な標準ピボットプレート
  • 2HP以上のモーター用のダブルグルーブプーリー標準
  • すべてのサイズで利用可能な排出口フランジ
  • 温度定格-アルミホイール、華氏350度

    オプション
  • ベルト駆動
  • ベルトドライブ高圧
  • ダイレクトドライブ
  • 排出延長
  • 排出スクリーン
  • 放電シャッター(UL705のみ)
  • 放電構成:垂直、水平左または水平右
  • 防振装置
  • 拡張潤滑ライン

    証明書
    CaptiveAire Systems、Inc.は、ここに示されているモデルUSBI11-RMからUSBI36-RMが、AMCAシールの使用を許可されていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication211およびPublication311に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    モデルUSBI11-RMからUSBI36-RMは、ファイル番号3049729-001および3049729-002でETLリストに記載されており、UL705(電気)およびUL762規格とCSA Std C22.2、No113に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-045
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションCentrifugal Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-03-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC