製品の公開
humiSonic ventilation Adiabatic ultrasonic humidifier
humiSonic ventilation Adiabatic ultrasonic humidifier
humiSonic ventilation Adiabatic ultrasonic humidifier

    humiSonic ventilation Adiabatic ultrasonic humidifier

    Google翻訳”,

    エアハンドリングユニット用のhumiSonicは、小型のダクトシステムで断熱加湿を利用できるようにし、蒸気加湿に代わる高エネルギー効率を提供します。

    蒸発した水1kgあたりのエネルギー消費量は、実際には蒸気よりも90%低くなっています。

    空気の流れに直接設置されたhumiSonicは、水を非常に小さな液滴(平均5 µm)に噴霧し、瞬時に吸収します。

    新世代のhumiSonicは、CARELが加湿ソリューションの衛生に常に注力してきたすべての注意を具体化しています。水と接触する部品はすべてステンレス製で、加湿サイクル終了時に本体に水が溜まることはありません。さらに、電子制御装置は、システムが稼働していないときに定期的な洗浄サイクルを管理します。

    これらの衛生機能は、humiSonicが達成できる非常に高い精度(相対湿度設定値の周りで±1%)とともに、クリーンルームなどのより重要で繊細なアプリケーションにも理想的なソリューションになります。

    エアハンドリングユニット用のhumiSonicは、強力で完全なソリューションとなる2つの要素で構成されています。本体(圧電トランスデューサを含む)と電源およびコントロールパネルです。

    ダクト用のhumiSonicは、超音波技術のすべての利点に加えて、CARELによって開発された追加の新しい改善を享受しています。

    • 省エネ:蒸気加湿器の消費電力のわずか10%。
    • 信頼性:10,000時間の中断のない動作が保証されています。
    • 精度:設定値で±1%の相対湿度制御。
    • 吸収効率:わずか5 µmの液滴が瞬時に蒸発します。
    • 完全なソリューション:電気パネルとコントロールパネルを合わせて、ダクト用のすべてのhumiSonicが動作を開始する必要があります。
    • 衛生:ステンレス鋼部品、水の再循環なし、定期的な洗浄サイクル。


    技術仕様
    • Unique refhumisonic-ventilation
    • コレクションセットAdiabatic humidifiers
    • コレクションUltrasonic humidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC