製品の公開
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths

5つ星のうち4.24.2(21 レビュー)
Google翻訳”,
木製のドア(関連項目:スチールドア、装飾用ハードウェア)

キャリッジハウスコレクションの各オーバーヘッドガレージドアは、1世紀前に建設されたキャリッジドアの時代を超えた美しさ、信頼性、品質を提供しながら、最新の最新テクノロジーを使用して機能します。

ミル仕様:

フレーム: 1-3/8インチの窯で乾燥させたヘムロック/モミ

直面している:次のあなたの選択:
  • 3/8または5/8インチの中密度オーバーレイ合板(ペイントグレードのドアのみ)。
  • バーティカルグレインウエスタンレッドシダー、インセンスシダー、モミ、またはその他の指定された入手可能な材料。

風化効果を生み出すために、すべてのドアでワイヤーブラシオプションを利用できます。

トリム/オーバーレイ:次のいずれかを選択します。
  • ステイングレード:5/8インチのクリアウエスタンレッドシダー(標準)、外装接着剤と亜鉛メッキピンネイルで表面に接着。他のオプションには、レッドウッド、モミ、または他の指定された選択された木材が含まれます。
  • トリムの隠された側は、ねじれや反りを防ぐためにバックカットされています。

コア: 1-3 / 8インチEPS、ポリスチレン断熱材

Windows: 1/8インチDSB(標準)が停止し、所定の位置に密閉されています。他の多くのタイプのウィンドウも利用できます。

アーチ型トップ:標準またはカスタム半径で利用できます。カスタムアーチ付きのテンプレートを提供してください。

デザイン:私たちのデザインから選択するか、あなた自身のドアの詳細な図面を提供してください。

セクションの高さ:セクションの最大の高さは32インチです。

次のガイドラインは、最大14フィートのドアの高さのセクション数を示しています。
  • 最大8'0":3セクション
  • 8'0 "から10'まで:4セクション
  • 10'から12'まで:5セクション
技術仕様
  • Unique refchd-027
  • コレクションセットSectional Overhead Doors
  • コレクションDesign 3000
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2010-10-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

対応地域

北米
アメリカ合衆国