製品の公開
Traditional Swing Cold Storage Door
Frank Door Company

Traditional Swing Cold Storage Door

5つ星のうち4.34.3(14 レビュー)
Google翻訳”,

SSB/SHS は、伝統的なスタイルの断熱片開き冷蔵ドアで、分離された環境制御空間間への迅速かつ容易なアクセスを可能にします。
ドア パネルのサブフレームは、前面から背面まで完全な断熱を実現する硬質ポリマー押し出し成形品で構成されています。ヒンジ、ハンドル、ハードウェアのすべての取り付けポイントでブロッキングが使用されています。パネルは、少なくとも 4 インチのポリウレタン断熱材を使用して所定の位置に発泡成形されています。パネルに取り付けられたフロア スイープ付きのガスケットにより密閉性が維持されます。ケーシング フレームは、耐久性とメンテナンスのしやすさを考慮して航空機グレードの押し出しアルミニウムで作られています。標準ヒンジは、バレット スタイル、従来のカム リフト、またはストラップ ヒンジから選択できます。内側からリリースするシングル ポイントのパッドロック可能ラッチが標準です。回転式圧縮ラッチ、ウィンドウ、スプリング アシスト ヒンジ、ドア クローザー、キック プレート、バンプ バー、パニック バーを、要件と建築基準に合わせて追加できます。冷凍庫の場合、ドア パネルにはしきい値ヒートが供給され、ケーシング フレームにはスイープ ボトム アプリケーションで 3 面ヒートが備わっています。

    仕様
      • Extruded polymer subframe for front-to-back thermal break
      • 3 cam-lift hinges per door
      • Single point latch with inside release
      • Insulated aircraft grade aluminum casing frame
      • Heat radiating pan to eliminate need for floor
      • mounted theshold (freezers)
      • Three-sided heat in casing frame (freezers)
      • Available in single or double door configurations
    技術仕様
    • Unique reffrankdoor-ssb-shs
    • コレクションセットCold Storage Doors
    • コレクションSwing Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-06-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 34 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 37 11
    • OmniClassタイトルCold Storage Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors