製品の公開
CTG Series Automatic Transfer Switch
CTG Series Automatic Transfer Switch
    Caterpillar

    CTG Series Automatic Transfer Switch

    Google翻訳”,

    Cat®CTGシリーズ自動転送スイッチ(ATS)は、フル機能のパワーコンタクタタイプの転送スイッチに見られる信頼性と操作の容易さを必要とするアプリケーション向けに事前構成されています。

    CTGスイッチには、動作を制御し、転送スイッチの位置、タイマー、および使用可能なソースのステータスを表示する次世代のMX150マイクロプロセッサパネルが装備されています。 MX150は、組み込みのデジタルコントローラとして、さまざまなアプリケーションで高い信頼性と無人操作の容易さを提供します。


    仕様
    • Specification  

      • Rating Range — 40-3000A  
      • Switch Type —  Contactor based  
      • MX150 Control Panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Available in standard open transition (CTG) or delayed transition (CTGD) models
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Benefits & Features

      • UL 1008 listed at 480 VAC, CSA certified at 600 VAC (200-225 amp - 480V), IEC listed at 480 V
      • Ringing wave immunity per IEEE 472 (ANSI C37.90A
      • Conducted and Radiated Emissions per EN55022 Class B (CISPR 11) (Exceeds EN55011 & MILSTD 461 Class 3)
      • ESD immunity test per EN61000-4-2 (Level 4)
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity test per EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m
      • Electrical fast transient/burst immunity test per EN61000-4-4
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity
      • Surge immunity test per EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1.2 X 50 ms, 5 & 8 kV)
      • Conducted immunity test per EN61000-4-6 (ENV50141)
      • Voltage dips and interruption immunity EN61000-4-11
      • Seismic Compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
    技術仕様
    • Unique refATS_CTG
    • コレクションセットPower distribution
    • コレクションAutomatic transfer switches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類スイッチング装置
    • UNSPSC名称Switchgear systems
    • UNSPSC39121105
    • Uniclass2015コードPr_60_70_48_05
    • Uniclass2015詳細Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • MasterFormat 2014 コード26 36 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Transfer Switches
    • OmniClassNumber23-35 37 11
    • OmniClassタイトルAutomatic Transfer Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL