製品の公開
C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set
C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set
    Caterpillar

    C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Caterpillar は世界最大の発電機セット製造業者であり、最も幅広い仕様を提供しています。6.8 ~ 5,720 ekW (6.8 ~ 7,150 kVA) の電力ポテンシャルを備えたディーゼル発電機セットが必要な場合、当社のディーゼル燃料発電機セットは世界クラスの基準に従って製造されており、高効率、低燃費、世界的な排出ガス規制に準拠していることを知れば、安心できます。Cat ®ディーゼル発電機セットには、電力ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されているため、用途に適したディーゼル発電機セットを簡単に選択して設置できます。

    ディーゼル発電機 - 連続、主電源、またはスタンバイ電源
    連続、主電源、またはスタンバイ電源サービス用の Cat 商用および産業用ディーゼル発電機セットは、最も厳しい条件でも信頼性が高く、クリーンで経済的な電力を供給します。各 Cat ディーゼル発電機セットは、最適なパフォーマンスが得られるように設計、エンジニアリング、製造されています。すべての主要コンポーネントは個別にテストされ、発電機セットが組み立てられたら、ユニット全体が定格負荷の 100% 以上で動作と安全性のテストを受けます。


    Cat ブランドの発電機セットは、他のすべてのブランドに比べて大きな利点があります。すべての発電機セットには、お近くの Cat ®ディーラーによる専門的なサービスと包括的なサポートが付属しています。迅速な納品から始まり、ディーゼル発電機セットの寿命まで続きます。

    仕様
    • Generator Set Package
       • Accepts 100% block load in one step and meets other NFPA 110 loading requirements 
       • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements 
       • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Diesel Engine 
       • C18, 18.1 Liter displacement, Inline, 4-Stroke Water-Cooled Diesel Engine 
       • Designed and optimized for low emissions or low fuel consumption 
       • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 
       • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
       • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cooling System 
       • Cooling systems available to operate in ambient temperatures up to 50°C (122°F) 
       • Tested to ensure proper generator set cooling

      EMCP 4 Control Panels 
       • User-friendly interface and navigation 
       • Scalable system to meet a wide range of installation requirements 
       • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 
       • Coverage of the entire package 
       • 24 months/1000-hour warranty for standby and mission critical ratings 
       • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
       • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 
       • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
       • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreements 

    技術仕様
    • Unique refDiesel-Generator-C18-T2-60Hz
    • コレクションセットDiesel Generator Sets
    • コレクション60Hz
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)83
    • 幅(inch)65
    • 奥行き(inch)137
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)9769
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類発電機
    • ETIM コードEC002823
    • ETIM 名Power generator
    • UNSPSC名称Diesel generators
    • UNSPSC26111601
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution