製品の公開
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
    Caterpillar

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Google翻訳”,

    Cat®CTXシリーズスイッチは、パワーコンタクタスイッチに見られる信頼性と操作の容易さを必要とする住宅用および軽商用アプリケーション向けに構築されています。

    電圧検知とシステム制御は、キャビネットのドアにある最先端のMX-60マイクロコントローラーを介して実行されます。

    仕様
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    技術仕様
    • Unique refATS_CTX
    • コレクションセットPower distribution
    • コレクションAutomatic transfer switches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類スイッチング装置
    • UNSPSC名称Switchgear systems
    • UNSPSC39121105
    • Uniclass2015コードPr_60_70_48_05
    • Uniclass2015詳細Automatic transfer switching equipment (TSE)
    • MasterFormat 2014 コード26 36 23
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Transfer Switches
    • OmniClassNumber23-35 37 11
    • OmniClassタイトルAutomatic Transfer Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL