製品の公開
Generac Standby Transfer Switches - TX Series
Generac

Generac Standby Transfer Switches - TX Series

Google翻訳”,

Generac のコンタクタ タイプの転送スイッチは、電源間の安全な確実な転送を保証する固有のインターロックを備えた双投の堅牢なスイッチ構造です。接点は銀複合材料で長寿命を実現し、孔食や焼けに耐性があります。このスイッチは、ミッションクリティカル、緊急、法的に必要な、およびオプションの電力システムにおける全負荷転送に対応する定格を備えています。
マイクロプロセッサベースのコントローラにより、顧客はアプリケーションのニーズに合わせて包括的な設定値のグループをプログラムできる柔軟性が得られます。コントローラには標準で 4 つのプログラム可能な入出力があり、オプションの拡張ボードを使用して最大 20 のプログラム可能な入出力を利用できます。 LCD には、リアルタイム情報とタイムスタンプ付きイベントの履歴情報が表示されます。統合されたプラント エクササイザは、オフ、毎日、曜日、隔週、および毎月の間隔で構成でき、実行時間はユーザーが選択できます。コントローラの標準機能には、両方のソースでの 3 相検知、相アンバランス、相反転、負荷制限、緊急禁止、および通信が含まれます。


仕様
  • GENERAL

    • Small Footprint, Results in Easy Mounting and Installation for Reduced Time and Costs
    • Cable Entry is Top or Bottom
    • Double-Throw, Stored Energy Transfer Mechanism
    • Can be Electrically Isolated while Energized
    • 4-Line LCD-Based Display for Programming, System Diagnostics and Help Menu Display Mimic
    • Diagram with Source Available and Connected LED Indicator
    • Time-Stamped Event History Log
    • Programmable Exerciser - Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly
    • Methods of Transfer Include: Open with Inphase Transition Only, Time Delay in Neutral Transition, or Inphase with a Default to Time Delay in Neutral Transfer
    • Mechanically Interlocked to Prevent Connection of Both Sources
    • Modbus® RTU
    • TXC 100 Controller
    • Operating Temperature -4 ° to 158 °F (-20 ° to 70 °C)
    • Removable Top and Bottom Plates for Ease of Entry
    • Voltage Agnostic*
    • High Withstand and Closing Ratings
    • Heater Kit Standard on All 3R Enclosures
    • Auxiliary Output Includes: TWS, SBT, Fault, and a Programmable Relay Output
    • Auxiliary Input Includes: Permissive and Loadshed Inputs (24 VDC)
    • Expandable Input/Output Board Module Includes: 4 Relay Outputs and 4 Optically Isolated Inputs

技術仕様
  • Unique refgenerac-tx-transfer-switch
  • コレクションセットPower Supply Devices
  • コレクションTransfer Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ