製品の公開
CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set
Caterpillar

CG170B-16 (50Hz) 1840 kW Gas Generator Set

Google翻訳”,

Caterpillarは、発電機セットの世界最大のメーカーであり、利用可能な仕様の最大範囲を提供しています。単一ユニットで50〜4,050 ekW(50〜4,500 kVA)の範囲のガス発生器セットは、選択、許可、設置が簡単です。当社の産業用および商用ガス発生器セットは、天然ガス、埋立地および消化槽からのバイオガス、石炭ガス、プロパン、および代替燃料を含む幅広いガス燃料での信頼性の高い動作が証明されています。私たちは、制御装置、排気システム、燃料トレイン、冷却熱と電力スキッドの組み合わせ、および開閉装置と統合する、耐久性のある低ライフサイクルコストの電力システムを構築します。

より高い効率とパフォーマンス

旧モデルと比較して、CG170Bは同じサイズ、よりコンパクトなデザイン、および最大18パーセント多くの出力を備えています。最先端のテクノロジーにより、1,380〜2,300kWelの出力とアプリケーションに最適化されたエンジンタイプが可能になります。

天然ガス、バイオガス、APG、プロパンガスなど、さまざまな用途やガスタイプに柔軟に対応

最大45パーセント(天然ガス)/43.6パーセント(バイオガス)の改善された電気効率、87パーセント(天然ガス)/ 86パーセント(バイオガス)以上の総効率。

設置および構築コストの削減

Cat TPEMのハードウェアとソフトウェアは、データ分析と最適なプラント制御を組み合わせた包括的なシステムに利用されています。

最大の可用性と信頼性で完全なプラントパフォーマンスを確保するために常に利用可能な統合された安全なリモートメンテナンスソリューション。

最適化された潤滑油管理

0.15g/kWhelの大幅なオイル消費量削減。したがって、CG170Bガスエンジンは、このクラスで最も低い潤滑油消費量を誇っています。

天然ガスおよびバイオガス(高および中ガス品質)の交換間隔が最大4,000時間の革新的な最先端の潤滑油管理により、オイル交換間隔が長くなります。


仕様
  • Cat CG170B Gas Engine: The All-Round Talent.

    Flexible Use. Flexible Operation.

    Output: 1,380 – 2,300 kWel

    Flexible use for various applications and gas types, such as natural gas, biogas, APG, and propane gas

    Best electrical efficiency of up to 45 percent (natural gas)/43.6 percent (biogas)

    High reliability and efficiency

    Low maintenance costs thanks to longer service intervals of up to 80,000 hours until the general overhaul

    New series with low operating costs

    Very low oil consumption, high efficiency

    High economic efficiency and availability thanks to digital control system TPEM (Total Plant & Energy Management)

技術仕様
  • Unique refGas-Generator-CG170B16-50Hz
  • コレクションセットGas Generator Sets
  • コレクション50 Hz Generators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2190
  • 幅(mm)1710
  • 奥行き(mm)6100
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)17400
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 15 13
  • OmniClassタイトルGas Generator Sets
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米