製品の公開
AutoCAV Commercial
Cavity Sliders

AutoCAV Commercial

Google翻訳”,

CS AutoCav® Commercial は、商業、建築環境から医療施設まで、さまざまな用途向けに設計された完全自動化ポケット システムです。

CS AutoCav Commercialは、高品質のコンポーネントを採用し、信頼性と耐久性を保証します。メンテナンスパネルからトラックに簡単にアクセスできるため、メンテナンスが簡素化され、信頼性の高い長寿命システムを実現します。

仕様
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
技術仕様
  • Unique refautocav-commercial
  • コレクションセットCaviSlider­™
  • コレクションAutomatic Pocket Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

北米 オセアニア
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
5つ星のうち4.3 4.3 (39)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)