製品の公開
CS HeavyDutyTrack
Cavity Sliders

CS HeavyDutyTrack

Google翻訳”,

CS HeavyDutyTrack は、最大 1100 ポンド (500 kg) の大型または重いドアに対応するように設計された堅牢なスライド ドア トラック システムです。

多用途性を重視して設計されており、さまざまな商業、工業、住宅用途に使用できます。

仕様
  • Features

    • High-quality, ultra heavy-duty extruded aluminum track designed to take oversized or heavy doors up to 1100 lb.
    • Pre-machined mounting holes
    • For use with our M10 Carriage Packs made from cast stainless steel and extra-large diameter nylon wheels with precision ground bearings for strength, reliability, and smoothness.

    Applications: Oversized pocket doors, extra-large barn doors, featured openings, factory doors, openings with doors heavier than 500 lb, and any project that calls for oversized and heavy sliding doors. Suitable for a wide range of commercial, industrial, and residential projects.

    Technical Details

    Track Finish: Clear Anodized Aluminum

    Minimum Door Thickness: 1-9/16” (40mm)

    Maximum Door Weight: 1100 lb (500kg)

    Maximum Track Length: 28’ (8.5m)

    Track Height: 2-3/16” (56mm)

    Track Width: 3-1/16"” (77.5mm)

    Carriage Pack: M10 (1100 lb)

技術仕様
  • Unique refcs-heavydutytrack
  • コレクションセットCaviTrack
  • コレクションHeavy Duty Track
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
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
5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (12)
5つ星のうち4.3 4.3 (31)