製品の公開
CS SideMountTrack
Cavity Sliders

CS SideMountTrack

Google翻訳”,

CS SideMountTrack は、モダンな美観を実現するのに最適な選択肢です。

このシステムは、フラットでミニマリストなデザインが特徴で、伝統的な納屋のドア システムに現代的な解釈を加えています。

レールには固定穴があらかじめ開けられており、素早く簡単に設置できます。また、仕上げ済みのクリップ式アルミフェイシアとエンドキャップが付属しており、ドアの上部、レール、走行装置をすっきりと隠します。

CS SideMountTrack は SofStop® ソフトクローズ機能でアップグレードすることもでき、寝室、オフィス、病室などの静かな環境に最適です。

仕様
  • Features

    • Includes a fascia to shroud the exposed track for a pleasing aesthetic.
    • Square profile allows track to be butted up to the ceiling drywall for a minimal clearance look.
    • Fascia may be anodized or powder-coated. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Track can be configured to suit Bi-Parting configurations
    • Pre-machined fixing holes.
    • Fascia is easily removed for future servicing requirements.

    Technical Details

    Track Finish: Milled Aluminum

    Fascia Finish: Clear or Bronze Anodized Aluminum

    Suitable Door Thickness: 1-3/8” to 1-3/4” (35-45mm)

    Maximum Door Weight: 500 lb (240kg)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Brush Seals Available: Yes

    Carriage Pack: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

技術仕様
  • Unique refcs-sidemounttrack
  • コレクションセットCaviTrack
  • コレクションBarn Door Tracks
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
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
5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (12)
5つ星のうち4.3 4.3 (31)