製品の公開
GL6WBX
Cea Estintori

GL6WBX

5つ星のうち4.64.6(15 レビュー)
Google翻訳”,

トラック6Ltでテストされた水性ステンレス鋼消火器。

仕様
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

技術仕様
  • Unique refGL6WBX
  • コレクションセットEstintori portatili
  • コレクションA base d'acqua
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • MasterFormat 2014 コード10 44 16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION