製品の公開
PD50
Cea Estintori

PD50

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

ヒールパウダー消火器50Kg

仕様
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 80 Kg

    Nominal charge : 50 Kg+

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Overall width :  495 mm

    Overall depth : 560 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet :10 m

    Discharge time : 40 sec

    Burst pressure : 8 MPa

技術仕様
  • Unique refPD50
  • コレクションセットEstintori carrellati
  • コレクションA polvere
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC011055
  • ETIM 名Fire extinguisher
  • UNSPSC名称Fire extinguishers
  • UNSPSC46191601
  • Uniclass2015コードSs_55_30_65
  • Uniclass2015詳細Portable fire extinguishing systems
  • MasterFormat 2014 コード10 44 16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Extinguishers
  • OmniClassNumber23-29 25 19
  • OmniClassタイトルFire Extinguishers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION