製品の公開
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
Alterna - Diamond shaped roofing slate
    Cedral

    Alterna - Diamond shaped roofing slate

    Google翻訳”,

    アルテルナ、ダイヤモンド型のスレート
    ダイヤモンド型の形状を持つアルテルナ屋根材は、プロジェクトに本物らしさをもたらし、住宅の個性を際立たせます。

    地域の伝統
    直線的なエッジとダイヤモンド型の形状が特徴のアルテルナシリーズは、屋根や壁の被覆材として新たなソリューションを提供し、地域の伝統を尊重したデザインとなっています。

    本物らしさと個性
    Alternaは、その独特な形状、平方メートルあたりの低密度、そして構造材への負荷が少ないことから、新築工事にも改修工事にも使用できます。

    仕様
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    技術仕様
    • Unique refcouv-alterna
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1364
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス