製品の公開
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
Pommay - Roofing slate
    Cedral

    Pommay - Roofing slate

    Google翻訳”,

    POMMAY の炎模様のスレートは、独自の着色技術により独特の色合いを実現し、屋根の美しさを高める新しい独創的で温かみのある美観を提供します。

    微妙なニュアンスのあるその色は、ダークブラウンからテラコッタまでの範囲で、混合地域の環境にさりげなく溶け込みます。

    POMMAY スレートには、製品の特性と色に対する 15 年間の保証が付いています。

    POMMAY スレートは、エンボス加工のエッジと滑らかな表面を備えた Flammé ブラウンで提供されます。

    仕様
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    技術仕様
    • Unique refcouv-pommay
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス