製品の公開
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
Vertigo - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo - Roofing slate

    Google翻訳”,

    先進的でも伝統的でも、Vertigo スレートは外装材と屋根材の新しいソリューションを提供します。その小型フォーマットは、保護用の第 2 の皮膚のようにあらゆる空間に完璧にフィットし、屋根とファサードの間に連続性を生み出します。

    Vertigo シリーズの豊富なカラーバリエーションとさまざまな設置方法を組み合わせることで、新築プロジェクトと改築プロジェクトの両方において、さまざまな可能性と完全な建築の自由度が実現します。

    Vertigo スレートには、製品の特性と色に対する 15 年間の保証が付いています。

    Vertigo には、アンスラサイト、ジンク グレー、テラコッタの 3 色があります。

    仕様
    • Vertigo slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo slate is laid with a horizontal profile. Vertigo slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    技術仕様
    • Unique refcouv-vertigo
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス