製品の公開
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
Vertigo Alterna - Roofing slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Roofing slate

    Google翻訳”,

    前衛的なデザインにも伝統的なデザインにも、Vertigo Alternaスレートは外装材と屋根材に新たなソリューションを提供します。その小ぶりなサイズは、まるで保護膜のようにあらゆる空間に完璧にフィットし、屋根とファサードの間に一体感を生み出します。

    Vertigo Alternaシリーズの豊富なカラーバリエーションと多様な施工方法を組み合わせることで、新築・改修プロジェクトを問わず、幅広い可能性と完全な建築上の自由度を提供します。

    Vertigo Alternaのスレートには、製品の特性と色に関して15年間の保証が付いています。

    Vertigo Alternaは、ホワイト、ライトグレー、レッドタイル、ダークブラウンの4色展開です。

    仕様
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    技術仕様
    • Unique refcouv-vertigo-alterna
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス