製品の公開
HL2024 Control Flow 1P Inline 1/2" F-M
Cenergist

HL2024 Control Flow 1P Inline 1/2" F-M

Google翻訳”,
HL2024 は独自の特許取得済みのフロー コントローラで、ほとんどの水システムに設置して水の流れを減らし、消費量とコストを削減できます。 HL2024 は、圧力に依存しない性質により、最適な流量を保証します。これは、HL2024 を給水システムに設置すると、圧力差に関係なく、常に同じ最適な量の水が流れることを意味します。 HL2024 は、次の場合に非常に役立ちます。
' - 水とコストの節約が必要
'-温度変動が発生する
'- 需要のピークによる水の生産量の損失
'- 水道システムの配管計画が必要です (配管のサイズを大きくしません)。
仕様
  • Optimal flow control-The HL2024 Inline creates a constant flow through its unique property of pressure independence. As such it ensures savings, optimal user comfort and system stabilisation. Installed into the piping towards both inlets of mixer taps, the product significantly reduces temperature fluctuations.
    Certified constant flow- HL2024 products are pressure independent and as such provide a constant flow as certified by Kiwa, Netherlands (BRL-K635). The products meet the requirements for Kiwa Water Mark and primary European drinking water standards. All HL2024 products contain one or more integrated HL2024 Flow Controller(s). HL2024 is uniquely certified for pressure independence and long term operation and is patented in 29 countries worldwide.
    Application In the piping or connected to a flexible water hose. 
    Key properties • Optimal flow control as a result of constant flow • Optimal water temperature stability • Definition of peak volume demand • Water- and energy savings • System stabilisation • System pressure loss reduction
技術仕様
  • Unique refHL2024-1P-12-FM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)51.5
  • 幅(mm)26.5
  • 奥行き(mm)26.5
リンク
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 正味重量(kg)0.08
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

ヨーロッパ