製品の公開
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    5つ星のうち4.74.7(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズFV-4自動ベントバルブは、温水または冷水分配システムに自動エアベントを提供するために、商業用および住宅用温水暖房アプリケーションで使用されます。これは、オスNPT接続を備えた真ちゅう製の本体構造、真ちゅう製のカバー、シリコンゴム製シール付きのエアベント、バルブプラグ付きのポリエチレンフロート、および自動ベントで構成されています。

    シリーズFV-4M1は高温定格を備えており、グリコールシステムでの使用または真空防止装置としての使用に最適です。また、流体がシステム内を循環している間に空気を分離および分散できるように設置することもできます。分解して点検・清掃ができます。

    仕様
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    技術仕様
    • Unique refAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
    • コレクションHeating Valves & Accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類パイプ取付具
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 21 11
    • OmniClassタイトルAir Outlets and Inlets
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING