製品の公開
CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262
CENTRIA

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262

Google翻訳”,

CASCADE™水平/垂直金属パネルCC-262交換可能なシングルスキン金属パネルは、5¼ "の平らな領域で区切られた2つの1½"の深さのリブを備え、印象的な特徴的な曲線と大胆な平らな傾斜プロファイルによってマークされています。 CASCADEメタルパネルシステムは、まったく新しいレベルのデザインオプションを提供する深みのある影を作成します。

仕様
  • CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262 Specifications:

    • Substrates:
      • Standard 22–18 gage G-90 galvanized steel
      • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
    • Surface Finish:
      • Smooth
      • Embossed
    • Panel Depth:
      • 1.5" [38.1mm]
    • Panel Width:
      • 12" [304.8mm]
    • Panel Lengths
      • Lengths up to 30' [9.14m]
    • Options
      • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.


技術仕様
  • Unique refcentria-262
  • コレクションセットMetal Roof and Wall Panels
  • コレクションCascade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ