製品の公開
Monument Gate Stone Veneer
Monument Gate Stone Veneer
    Evolve Stone

    Monument Gate Stone Veneer

    Google翻訳”,

    堂々とした佇まいのモニュメントゲートは、高さ8インチ(約20cm)で長さの異なる石材を組み合わせることで、重厚感を醸し出します。このスタイルは、全国各地の門を思わせる、個性的で力強いフォーカルポイントを作り出します。モニュメントゲートは、住宅所有者や商業施設の建設業者にとって魅力的な、威厳と力強さを兼ね備えています。柔らかなクリーム色のウィンターバレーは、どんな環境においても、このスタイルの存在感を際立たせます。※画像の色は実際の商品と若干異なる場合があります。

    仕様
    • Stone Dimensions: Small Approx. 8" x 12", Medium Approx. 8" x 16",  Large Approx. 8" x 20"

      Coverage: 20.25 sf per Box

      Color Options:

      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    技術仕様
    • Unique refmonument-gate-stone-veneer
    • コレクションセットMortarless Series
    • コレクションMonument Gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード04 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Stone Cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels