製品の公開
10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

10" to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

Google翻訳”,

InnoFlueアプライアンスアダプターは、排水口と防振ブーツを必要とする特定のメーカー/モデルの炉、給湯器、ボイラーでの使用がアプライアンスメーカーによって承認されています。CentrothermのOEMマニュアルを参照し、対象アプライアンスでの使用に適したアプライアンスアダプターをご確認ください。InnoFlueアプライアンスアダプターは厳格な試験を受けており、ボイラー接続部においてInnoFlueに適合するように設計されています。必ずアプライアンスのI&Oマニュアルに従ってください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
  • 一体型の排水および振動絶縁ブーツにより、結露と振動を管理できます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' to 10" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0815010016534Part number250408600700TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross444.5 mm / 17.5 inchHeight325.12 mm / 12.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth289.56 mm / 11.4 inchNet weight1.85 kg / 4.1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length444.5 mm / 17.5 inchPackaging / Trade height325.12 mm / 12.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.994 kg / 6.6 lbsPackaging / Trade width289.56 mm / 11.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref10-to-10-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ