製品の公開
3" Low Profile Wall Termination

3" Low Profile Wall Termination

Google翻訳”,

InnoFlue ロープロファイル終端キットは、水平排気管のシンプルで美しい仕上げを実現します。UL1738およびULCS636規格に準拠したInnoFlue ロープロファイル終端キットは、換気システムの終端に必要なすべてのコンポーネントを備えながら、スタイリッシュな外観を実現します。黒色の終端は洗練された外観を実現し、取り付けも簡単です。

  • 心地よい、控えめな美しさ。
  • なめらかな黒のポリプロピレン外装。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407103190GTIN0815010013991Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialHDPEBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross338 mm / 13.3 inchHeight150 mm / 5.9 inchDiameter air inlet pipe80 mmWidth214 mm / 8.4 inchNet weight0.934 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length338 mm / 13.3 inchPackaging / Trade height150 mm / 5.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.934 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width214 mm / 8.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref3-lowprofilewalltermination
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ