製品の公開
3" HF SS to PP Adaptor

3" HF SS to PP Adaptor

Google翻訳”,

カスタムInnoFlueアプライアンスアダプターは、特定のメーカー/モデルの炉、給湯器、ボイラーでの使用がアプライアンスメーカーによって承認されています。Centrotherm OEMマニュアルを参照して、対象アプライアンスでの使用に適したアプライアンスアダプターをご確認ください。InnoFlueアプライアンスアダプターは厳格なテストを受けており、ボイラー接続部においてInnoFlueに適合するように設計されています。必ずアプライアンスのI&Oマニュアルに従ってください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • 煙突カラーで器具からポリプロピレンへシームレスに移行します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" HF SS to PP AdaptorPart number250408104710GTIN0810017294428TechnicalMaterialPPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.112 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.112 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-hf-ss-to-pp-adaptor
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ