製品の公開
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Google翻訳”,

カバーは、未使用の配電ボックス接続部を気密に密閉し、最適なシステム性能を保証します。

  • 気密性を確保
  • 素早く確実にフィット:未使用の接続部を押し込むだけで密閉できます。
仕様
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

技術仕様
  • Unique refair-excellent-dbox-cover
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAir Excellent Ventilation Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork