製品の公開
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Zero 55x35 Wc

    Google翻訳”,

    サイレンテック排水システムと下部から隠蔽固定するシステムを備えた壁掛け式トイレ。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture

      01 1155 0001 Bianco lucido

      01 1155 0021 Bianco satinato

      01 1155 0022 Nero satinato

      01 1155 0023 Cemento satinato

      01 1155 0032 Tortora satinato

      01 1155 0041 Argento-Bianco

      01 1155 0042 Oro-Bianco

    技術仕様
    • Unique refZERO_wc_sospeso_55x35_0111550001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)265
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION