製品の公開
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Terra 60X60

    Google翻訳”,
    Archi Terraは、アースカラーとベージュの色合いが際立つ、木のスラットを模した革新的なデザインで、時代を先取りしています。マット仕上げの表面は自然な仕上がりで、高解像度のグラフィックにより自然とのより深い繋がりを感じさせます。Archiシリーズは、あらゆるタイルを通して、モダンさと自然との繋がりを再定義します。革新的なデザインと耐久性の完璧なバランスを体感してください。保証も付いています。
    仕様
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref202057-archi-terra-60x60
    • コレクションセットMadera
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ