製品の公開
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
    Ceramica Italia

    Marmol Alba 30X60

    Google翻訳”,
    アルバマーブル 30x60 セラミックタイルは、カラカッタ大理石の時代を超えたエレガンスを体現し、日の出の繊細な暖色と寒色のコントラストを彷彿とさせます。繊細な縞模様が織りなすベージュのベースは、明るさと洗練された雰囲気を醸し出し、調和のとれたモダンでスタイリッシュな空間を演出するのに最適です。
    仕様
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203040-marmol-alba-30x60
    • コレクションセットMarble
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ