製品の公開
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60
    Ceramica Italia

    Marmol Oslo 30X60

    Google翻訳”,
    カラカッタ大理石の高級感と優雅さが、空間を格上げするMarmol Oslo 30x60ウォールタイルです。オスロの街にインスピレーションを得たこのウォールタイルは、多彩なグレーと多彩なテクスチャが都会的な洗練さを醸し出します。それぞれのタイルは多様な表情を持ち、壁に躍動感を与えます。モダンでラグジュアリーな空間を演出するのに最適なこのウォールタイルは、洗練された現代的なスタイルを求める方に最適です。
    仕様
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203041-marmol-oslo-30x60
    • コレクションセットMarble
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ