製品の公開
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ High Impact Rubber Flooring

    Google翻訳”,

    NEXTSTEP™ハイインパクトは一生懸命働き、アスリートは一生懸命プレーできます。耐久性の高いバッキングは、長時間のトレーニング耐久性をサポートし、NEXTSTEP™ウェアレイヤーを使用すると、チームの色を誇りを持って披露できます。表面がこれほど良い。アスリートがする必要があるのは、トレーニングだけです。

    衝撃吸収。すべりにくいです。

    あらゆるタイプのアスリートを自信を持って歓迎します。次のステップのハイインパクトでは処理できないものは何もないことを知っています。高トラクションの表面仕上げで安定性を提供し、持ち上げるときにアスリートが怪我をしないようにします。すべての施設に最適です。


    Dinoflexに連絡する

    仕様
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm regrind backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm regrind backing)

      12mm – 1/2” (4 mm top surface with 8 mm regrind backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    技術仕様
    • Unique refnextstep-highimpact
    • コレクションセットRubber Sports Flooring
    • コレクションRecycled Rubber Tile, High‑Impact, Shock‑Absorbing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-02
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.33
    • MasterFormat 2014 タイトルRubber Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes