製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ceramica-italia/products/3852c64a-cf9f-48bf-95ab-7221008e4e35
ホーム
カテゴリー
床材
フロアタイル
Alisios 30X60
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ceramica Italia
フォロー
Alisios 30X60
Google翻訳”,
原文を見る
アリシオス 30x60 セラミックタイルは、ラポラーノ大理石と古代ローマ浴場の壮麗さにインスピレーションを得て、荘厳さ、バランス、そして時代を超越した雰囲気を醸し出すデザインに命を吹き込んでいます。グレーのトーンと大理石模様が、エレガントで控えめな表面を演出し、過剰な装飾を避けつつも個性を求めるプロジェクトに最適です。
ダウンロード
仕様
仕様
Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
203072-alisios-30x60
コレクションセット
Marble
コレクション
30X60
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-02-13
エディション
1
高さ(Mm)
597
幅(mm)
297
奥行き(mm)
83
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ceramicaitalia.com/-alisios-30x60203072/p
インストール手順
https://www.ceramicaitalia.com/garantia
製品識別情報
https://www.ceramicaitalia.com/certificaciones
技術説明
https://www.ceramicaitalia.com/-alisios-30x60203072/p
関連
関連
設計国
コロンビア
製造国
コロンビア
正味重量(kg)
333
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - フロアタイル
IFC分類
壁
Uniclass2015コード
Pr_35_93_96_19
Uniclass2015詳細
Ceramic tiles
OmniClassNumber
23-15 17 13 13 13
OmniClassタイトル
Ceramic Tile Flooring
対応地域
南アメリカ
北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ
類似製品
Crossville
Java Joint
ダウンロード
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ダウンロード
Landmark Ceramics
FREEDOM - Porcelain Tiles
ダウンロード
Landmark Ceramics
EXPLORE - Porcelain Tiles & Grip Tiles
ダウンロード
Crossville
Owen Stone
ダウンロード
Landmark Ceramics
FRONTIER20 - Porcelain Pavers
ダウンロード