製品の公開
Arietta 60X60
Ceramica Italia

Arietta 60X60

Google翻訳”,
アリエッタ 60x60 タイルで、優雅さと静寂をお楽しみください。大理石模様と明るい色調が、隅々まで落ち着きと爽やかさを演出します。光沢のある仕上げが繊細な輝きを添え、耐久性にも優れているため、キッチン、バスルーム、階段、バルコニーを除くあらゆる空間に最適です。ロビー、固定されたスペース、人通りの少ない商業スペースなど、落ち着いた雰囲気を求める方に最適なタイルです。
仕様
  • Name: ARIETTA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
技術仕様
  • Unique ref203073-arietta-60x60
  • コレクションセットMarble
  • コレクション60X60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)597
  • 幅(mm)597
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ